Обзор

Особенности и преимущества

  • Three filters in a single package
  • Up to 6th Order Filter Functions
  • Center Frequency Range up to 35kHz
  • fo × Q Product up to 1MHz
  • Guaranteed Center Frequency and Q Accuracy Over Temperature
  • Guaranteed Low Offset Voltages Over Temperature
  • 90dB Signal-to-Noise Ratio
  • Filter Operates from Single 4.7V Supply and up to ±8V Supplies
  • Guaranteed Filter Specifications with ±5V Supply and ±2.37V Supply
  • Low Power Consumption with Single 5V Supply
  • Clock Inputs T2L and CMOS Compatible
  • Available in 20-Pin DIP and 20-Pin SO Wide Package

Подробнее о продукте

The LTC1061 consists of three high performance, universal filter building blocks. Each filter building block together with an external clock and 2 to 5 resistors can produce various second order functions which are available at its three output pins. Two out of three always provide lowpass and bandpass functions while the third output pin can produce highpass or notch or allpass. The center frequency of these functions can be tuned from 0.1Hz to 35kHz and is dependent on an external clock or an external clock and a resistor ratio.

The LTC1061 can be used with single or dual supplies ranging from ±2.37V to ±8V (or 4.74V to 16V). When the filter operates with supplies of ±5V and above, it can handle input frequencies up to 100kHz.

The LTC1061 is compatible with the LTC1059 single universal filter and the LTC1060 dual. Higher than 6th order functions can be obtained by cascading the LTC1061 with the LTC1059 or LTC1060. Any classical filter realization  can be obtained.

Applications

  • High Order, Wide Frequency Range Bandpass, Lowpass, Notch Filters
  • Low Power Consumption, Single 5V Supply, Clock-Tunable Filters
  • Tracking Filters
  • Antialiasing Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1061 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1061 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь