Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Filter Specification for ±2.37V and ±5V Supply
  • Operates up to 30kHz
  • Low Power and 88dB Dynamic Range at ±2.5V Supply
  • Center Frequency Q Product up to 1.6MHz
  • Guaranteed Offset Voltages
  • Guaranteed Clock to Center Frequency Accuracy over Temperature
    • 0.3% for LTC1060A
    • 0.8% for LTC1060
  • Guaranteed Q Accuracy Over Temperature
  • Low Temperature Coefficient of Q and Center Frequency
  • Low Crosstalk, 70dB
  • Clock Inputs TTL and CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The LTC1060 consists of two high performance, switched capacitor filters. Each filter, together with 2 to 5 resistors, can produce various 2nd order filter functions such as lowpass, bandpass, highpass notch and allpass. The center frequency of these functions can be tuned by an external clock or by an external clock and resistor ratio. Up to 4th order full biquadratic functions can be achieved by cascading the two filter blocks. Any of the classical filter configurations (like Butterworth, Chebyshev, Bessel, Cauer) can be formed.

The LTC1060 operates with either a single or dual supply from ±2.37V to ±8V. When used with low supply (i.e. single 5V supply), the filter typically consumes 12mW and can operate with center frequencies up to 10kHz. With ±5V supply, the frequency range extends to 30kHz and very high Q values can also be obtained.

The LTC1060 is manufactured by using an enhanced LTCMOS silicon gate process. Because of this, low offsets, high dynamic range, high center frequency Q product and excellent temperature stability are obtained.

The LTC1060 is pinout compatible with MF10.

Applications

  • Single 5V Supply Medium Frequency Filters
  • Very High Q and High Dynamic Range Bandpass, Notch Filters
  • Tracking Filters
  • Telecom Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1060

Сопутствующие компоненты

LTC1060 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь