Обзор
Особенности и преимущества
- All Filter Parameters Guaranteed over Temperature
- Wide Center Frequency Range (0.1Hz to 40kHz)
- Low Noise Wide Dynamic Range
- Guaranteed Operation for ±2.37V and ±5V Supply
- Low Power Consumption
- Guaranteed Clock-to-Center Frequency Accuracy of 0.8% (LTC1059A)
- Guaranteed Low Offset Voltages over Temperature
- Very Low Center Frequency and Q Tempco
- Clock Input T2L or CMOS Compatible
- Separate Highpass (or Notch or Allpass), Bandpass, Lowpass Outputs
Подробнее о продукте
The LTC1059 consists of a general purpose, high performance, active filter building block and an uncommitted op amp. The filter building block together with an external clock and 2 to 5 resistors can produce various 2nd order functions which are available at its three output pins. Two out of three always provide lowpass and bandpass functions while the third output pin can produce notch or highpass or allpass. The center frequency of these functions can be tuned from 0.1Hz to 40kHz and is dependent on an external clock or an external clock and a resistor ratio. The filter can handle input frequencies up to 100kHz. The uncommitted op amp can be used to obtain additional allpass and notch functions, for gain adjustment or for cascading techniques.
Higher than 2nd order filter functions can be obtained by cascading the LTC1059 with the LTC1060 dual universal filter or the LTC1061 triple universal filter. Any classical filter realization (such as Butterworth, Cauer, Bessel and Chebyshev) can be formed.
The LTC1059 can be operated with single or dual supplies ranging from ±2.37V to ±8V (or 4.74V to 16V single supply).
The LTC1059 is manufactured by using an enhanced LTCMOS™ silicon gate process.
Applications
- Sinewave Oscillators
- Sweepable Bandpass/Notch Filters
- Full Audio Frequency Filters
- Tracking Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC1059 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.