Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual/Quad Low Cost Precision Op Amp
  • No External Components Required
  • Maximum offset Voltage: 5µV
  • Maximum Offset Voltage Drift: 0.05µV/°C
  • Low Noise 1.5µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Minimum Voltage Gain: 120dB
  • Minimum PSRR: 120dB
  • Minimum CMRR: 114dB
  • Low Supply Current: 1mA/Op Amp
  • Single Supply Operation: 4.75V to 16V
  • Input Common Mode Range Includes Ground
  • Output Swings to Ground
  • Typical Overload Recovery Time: 3ms
  • Pin Compatible with Industry Standard Dual and Quad Op Amps

Подробнее о продукте

The LTC1051/LTC1053 are high performance, low cost dual/quad zero-drift operational amplifiers. The unique achievement of the LTC1051/LTC1053 is that they integrate on chip the sample-and-hold capacitors usually required externally by other chopper amplifiers. Further, the LTC1051/LTC1053 offer better combined overall DC and AC performance than is available from other chopper stabilized amplifiers with or without internal sample/hold capacitors.

The LTC1051/LTC1053 have an offset voltage of 0.5µV, drift of 0.01µV/°C, DC to 10Hz, input noise voltage typically 1.5µVP-P and typical voltage gain of 140dB. The slew rate of 4V/µs and gain bandwidth product of 2.5MHz are achieved with only 1mA of supply current per op amp.

Overload recover times from positive and negative saturation conditions are 1.5ms and 3ms respectively, about a 100 or more times improvement over chopper amplifiers using external capacitors.

The LTC1051 is available in an 8-lead standard plastic dual-in-line package as well as a 16-pin SW package. The LTC1053 is available in a standard 14-pin plastic package and an 18-pin SO. The LTC1051/LTC1053 are plug in replacements for most standard dual/quad op amps with improved performance.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • High Resolution Data Acquistion
  • DC Accurate R, C Active Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1053

Сопутствующие компоненты

LTC1053 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь