Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Max Offset: 5μV
- Guaranteed Max Offset Drift: 0.05μV/°C
- Typ Offset Drift: 0.01μV/°C
- Excellent Long Term Stability: 100nV/√Month
- Guaranteed Max Input Bias Current: 30pA
- Over Operating Temperature Range:
- Guaranteed Min Gain: 120dB
- Guaranteed Min CMRR: 120dB
- Guaranteed Min PSRR: 120dB
- Single Supply Operation: 4.75V to 16V (Input Voltage Range Extends to Ground)
- External Capacitors can be Returned to V– with No Noise Degradation
Подробнее о продукте
The LTC1052 and LTC7652 are low noise zero-drift op amps manufactured using an enhanced LTCMOS™ silicon gate process. Chopper-stabilization constantly corrects offset voltage errors. Both initial offset and changes in the offset due to time, temperature and common mode voltage are corrected. This, coupled with picoampere input currents, gives these amplifiers unmatched performance.
Low frequency (1/f) noise is also improved by the chopping technique. Instead of increasing continuously at a 3dB/octave rate, the internal chopping causes noise to decrease at low frequencies.
The chopper circuitry is entirely internal and completely transparent to the user. Only two external capacitors are required to alternately sample-and-hold the offset correction voltage and the amplified input signal. Control circuitry is brought out on the 14-pin and 16-pin versions to allow the sampling of the LTC1052 to be synchronized with an external frequency source.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Low Level Signal Processing
- Medical Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (9)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1052 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.