Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- No External Components Required
- Noise Tested and Guaranteed
- Low Aliasing Errors
- Maximum Offset Voltage: 5µV
- Maximum Offset Voltage Drift: 0.5µV/°C
- Low Noise: 1.6µVp-p (0.1Hz to 10Hz)
- Minimum Voltage Gain: 130dB
- Minimum PSRR: 125dB
- Minimum CMRR: 120dB
- Low Supply Current: 1mA
- Single Supply Operation: 4.75V to 16V
- Input Common Mode Range Includes Ground
- Output Swings to Ground
- Typical Overload Recovery Time: 3ms
Подробнее о продукте
The LTC1050 is a high performance, low cost zero-drift operational amplifier. The unique achievement of the LTC1050 is that it integrates on-chip the two sample-and-hold capacitors usually required externally by other chopper amplifiers. Further, the LTC1050 offers better combined overall DC and AC performance than is available from other chopper stabilized amplifiers with or without internal sample-and-hold capacitors.
The LTC1050 has an offset voltage of 0.5µV, drift of 0.01µV/°C, DC to 10Hz, input noise voltage of 1.6µVP-P and a typical voltage gain of 160dB. The slew rate of 4V/µs and a gain bandwidth product of 2.5MHz are achieved with only 1mA of supply current.
Overload recovery times from positive and negative saturation conditions are 1.5ms and 3ms respectively, which represents an improvement of about 100 times over chopper amplifiers using external capacitors. Pin 5 is an optional external clock input, useful for synchronization purposes.
The LTC1050 is available in standard 8-pin metal can, plastic and ceramic dual-in-line packages as well as an SO-8 package. The LTC1050 can be an improved plug-in replacement for most standard op amps.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Electronic Scales
- Medical Instrumentation
- Strain Gauge Amplifiers
- High Resolution Data Acquisition
- DC Accurate R, C Active Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (5)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (9)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1050 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC1050 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.