Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Supply Current: 200µA
- No External Components Required
- Maximum Offset Voltage: 10µV
- Maximum Offset Voltage Drift: 0.1µV/°C
- Single Supply Operation: 4.75V to 16V
- Input Common Mode Range Includes Ground
- Output Swings to Ground
- Typical Overload Recovery Time: 6ms
- Available in 8-Pin SO and PDIP Packages
Подробнее о продукте
The LTC1049 is a high performance, low power zero-drift operational amplifier. The two sample-and-hold capacitors usually required externally by other chopper stabilized amplifiers are integrated on the chip. Further, the LTC1049 offers superior DC and AC performance with a nominal supply current of only 200µA.
The LTC1049 has a typical offset voltage of 2µV, drift of 0.02µV/°C, 0.1Hz to 10Hz input noise voltage of 3µVP-P and typical voltage gain of 160dB. The slew rate is 0.8V/µs with a gain bandwidth product of 0.8MHz.
Overload recovery time from a saturation condition is 6ms, a significant improvement over chopper amplifiers using external capacitors.
The LTC1049 is available in a standard 8-pin plastic dual in line, as well as an 8-pin SO package. The LTC1049 can be a plug-in replacement for most standard op amps with improved DC performance and substantial power savings.
Applications
- 4mA to 20mA Current Loops
- Thermocouple Amplifiers
- Electronic Scales
- Medical Instrumentation
- Strain Gauge Amplifiers
- High Resolution Data Acquisition
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.