Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • No External Components Required
  • Maximum Offset Voltage: 10µV
  • Maximum Offset Voltage Drift: 50nV/°C
  • Supply Current: 80µA
  • Minimum CMRR: 110dB
  • Minimum PSRR 110dB
  • Single Supply Operation 4.75V to 16V
  • Common Mode Range Includes GND
  • Output Swings to GND
  • Typical Overload Recovery Time 70ms
  • Pin Compatible with Industry Standard Dual Op Amps

Подробнее о продукте

The LTC1047 is a micropower, high performance dual zero-drift operational amplifier. The sample-and-hold capacitors usually required by other chopper amplifiers are integrated on-chip, minimizing the need for external components.

The LTC1047 has a typical offset voltage of 3µV, drift of 10nV/°C, input noise voltage typically 3.5µVP-P, and typical voltage gain of 150dB. The common mode rejection is 110dB minimum, with minimum power supply rejection of 105dB. The LTC1047 also offers a 0.2V/µs slew rate and a gain bandwidth product of 200kHz. Overload recovery time from saturation is 70ms, four times faster than chopper amplifiers with external capacitors.

The LTC1047 is available in a standard plastic 8-pin PDIP as well as a 16-pin SW package. The LTC1047 is a plug-in replacement for most dual op amps with improved DC performance and substantial power savings.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Battery Powered Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Remote Located Sensors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1047

Сопутствующие компоненты

LTC1047 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь