Обзор

Особенности и преимущества

  • Efficiently Translate Voltage Levels
  • Internal Hysteresis for Noise Immunity
  • Output Latches Included
  • Three-State Outputs
  • Programmable Power/Speed
  • Power can be Completely Shut Off
  • ±50V on Inputs with External 100k Limit Resistor
  • 1.2µs Response at 100µA Supply Current

Подробнее о продукте

The LTC1045 is a hex level translator manufactured using an enhanced LTCMOS silicon gate process. It consists of six high speed comparators with output latches and three-state capability. Each comparator’s plus input is brought out separately. The minus inputs of comparators 1 to 4 are tied to VTRIP1 while 5 and 6 are tied to VTRIP2.

The ISET pin has several functions. When taken to V+ the outputs are latched and power is completely shut off. Power/speed can be programmed by connecting ISET to V through an external resistor.

Applications

  • TTL/CMOS to ±5V Analog Switch Drive
  • TTL to CMOS (3V to 15V VCC)
  • ECL to CMOS (3V to 15V VCC)
  • Ground Isolation Buffer
  • Low Power RS232 Line Receiver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1045 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь