Обзор
Особенности и преимущества
- 1.5V to 12V Operating Supply Voltage Range
- 13V Absolute Maximum Rating
- 200μA Maximum No Load Supply Current at 5V
- Boost Pin (Pin 1) for Higher Switching Frequency
- 97% Minimum Open Circuit Voltage Conversion Efficiency
- 95% Minimum Power Conversion Efficiency
- IS = 1.5μA with 5V Supply When OSC Pin = 0V or V+
- High Voltage Upgrade to ICL7660/LTC1044
Подробнее о продукте
The LTC1044A is a monolithic CMOS switched-capacitor voltage converter. It plugs in for ICL7660/LTC1044 in applications where higher input voltage (up to 12V) is needed. The LTC1044A provides several conversion functions without using inductors. The input voltage can be inverted (VOUT = –VIN), doubled (VOUT = 2VIN), divided (VOUT = VIN/2) or multiplied (VOUT = ±nVIN).
To optimize performance in specific applications, a boost function is available to raise the internal oscillator frequency by a factor of seven. Smaller external capacitors can be used in higher frequency operation to save board space. The internal oscillator can also be disabled to save power. The supply current drops to 1.5μA at 5V input when the OSC pin is tied to GND or V+.
Applications
- Conversion of 10V to ±10V Supplies
- Conversion of 5V to ±5V Supplies
- Precise Voltage Division: VOUT = VIN/2 ±20ppm
- Voltage Multiplication: VOUT = ±nVIN
- Supply Splitter: VOUT = ±VS/2
- Automotive Applications
- Battery Systems with 9V Wall Adapters/Chargers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1044A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.