Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Instrumentation Front End with 120dB CMRR
  • Precise, Charge-Balanced Switching
  • Operates from 3V to 18V
  • Internal or External Clock
  • Operates up to 5MHz Clock Rate
  • Low Power
  • Two Independent Sections with One Clock

Подробнее о продукте

The LTC1043 is a monolithic, charge-balanced, dual switched capacitor instrumentation building block. A pair of switches alternately connects an external capacitor to an input voltage and then connects the charged capacitor across an output port. The internal switches have a break-before-make action. An internal clock is provided and its frequency can be adjusted with an external capacitor. The LTC1043 can also be driven with an external CMOS clock.

The LTC1043, when used with low clock frequencies, provides ultra precision DC functions without requiring precise external components. Such functions are differential voltage to single-ended conversion, voltage inversion, voltage multiplication and division by 2, 3, 4, 5, etc. The LTC1043 can also be used for precise V–F and F–V circuits without trimming, and it is also a building block for switched capacitor filters, oscillators and modulators.

The LTC1043 is manufactured using Linear Technology’s enhanced LTCMOS silicon gate process.

Applications

  • Precision Instrumentation Amplifiers
  • Ultra Precision Voltage Inverters, Multipliers and Dividers
  • V–F and F–V Converters
  • Sample-and-Hold
  • Switched Capacitor Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1043

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь