Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower 1.5µW (1 Sample/Second)
  • Wide Supply Range — 2.8V to 16V
  • High Accuracy
    • Center Error ±1mV Max
    • Width Error ±0.15% Max
  • Wide Input Voltage Range V+ to Ground
  • TTL Outputs with 5V Supply
  • Two Independent Ground-Referred Control Inputs
  • Small Size 8-Pin MiniDIP

Подробнее о продукте

The LTC1042 is a monolithic CMOS window comparator manufactured using Linear Technology’s enhanced LTCMOS silicon gate process. Two high impedance voltage inputs, CENTER and WIDTH/2, define the middle and width of the comparison window. Whenever the input voltage, VIN, is inside the window the WITHIN WINDOW output is high. The ABOVE WINDOW output is high whenever VIN is above the window. By interchanging VIN and CENTER, the ABOVE WINDOW output becomes BELOW WINDOW and is high if VIN is below the window.

Sampling techniques provide high impedance voltage inputs that can common mode to both supply rails (V+ and GND). An important feature of the inputs is their non-interaction. Also the device is effectively "chopper stabilized," giving it extremely high accuracy over all conditions of temperature, power supply and input voltage range.

Another benefit of the sampling techniques used to design the LTC1042 is the extremely low power consumption. When the device is strobed, it internally turns on the power to the comparators, samples the inputs, stores the outputs in CMOS latches and then turns off power to the comparators. This all happens in about 80µs. Average power can be made small, almost arbitrarily, by lowering the strobe rate. The device can be self-strobed using an external RC network or strobed externally by driving the OSC pin with a CMOS gate.

Applications

  • Fault Detectors
  • Go/No-Go Testing
  • Microprocessor Power Supply Monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1042

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь