Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower 1.5µW (1 Sample/Second)
  • Wide Supply Range 2.8V to 16V
  • High Accuracy
    • Guaranteed SET POINT Error ±0.5mV Max
    • Guaranteed Deadband ±0.1% of Value Max
  • Wide Input Voltage Range V+ to Ground
  • TTL Outputs with 5V Supply
  • Two Independent Ground-Referred Control Inputs
  • Small Size 8-Pin SO

Подробнее о продукте

The LTC1041 is a monolithic CMOS BANG-BANG controller manufactured using Linear Technology’s enhanced LTCMOS silicon gate process. BANG-BANG loops are characterized by turning the control element fully ON or fully OFF to regulate the average value of the parameter to be controlled. The SET POINT input determines the average control value and the DELTA input sets the deadband. The deadband is always 2 × DELTA and is centered around the SET POINT. Independent control of the SET POINT and deadband, with no interaction, is made possible by the unique sampling input structure of the LTC1041.

An external RC connected to the OSC pin sets the sampling rate. At the start of each sample, internal power to the analog section is switched on for ≈ 80µs. During this time, the analog inputs are sampled and compared. After the comparison is complete, power is switched off. This achieves extremely low average power consumption at low sampling rates. CMOS logic holds the output continuously while consuming virtually no power.

To keep system power at an absolute minimum, a switched power output (VP-P) is provided. External loads, such as bridge networks and resistive dividers, can be driven by this switched output.

The output logic sense (i.e., ON = V+) can be reversed (i.e., ON = GND) by interchanging the VIN and SET POINT inputs. This has no other effect on the operation of the LTC1041.

Applications

  • Temperature Control (Thermostats)
  • Motor Speed Control
  • Battery Charger
  • Any ON-OFF Control Loop

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1041

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь