Обзор
Особенности и преимущества
- Micropower 1.5µW (1 Sample/Second)
- Power Supply Flexibility
- Single Supply 2.8V to 16V
- Split Supply ±2.8V to ±8V
- Guaranteed Max Offset 0.75mV
- Guaranteed Max Tracking Error Between Input Pairs ± 0.1%
- Input Common Mode Range to Both Supply Rails
- TTL/CMOS Compatible with ±5V or Single 5V Supply
- Input Errors are Stable with Time and Temperature
Подробнее о продукте
The LTC1040 is a monolithic CMOS dual comparator manufactured using Analog Devices' enhanced LTCMOS™ silicon gate process. Extremely low operating power levels are achieved by internally switching the comparator ON for short periods of time. The CMOS output logic holds the output information continuously while not consuming any power.
In addition to switching power ON, a switched output is provided to drive external loads during the comparator’s active time. This allows not only low comparator power, but low total system power.
Sampling is controlled by an external strobe input or an internal oscillator. The oscillator frequency is set by an external RC network.
Each comparator has a unique input structure, giving two differential inputs. The output of the comparator will be high if the algebraic sum of the inputs is positive and low if the algebraic sum of the inputs is negative.
Applications
- Battery-Powered Systems
- Remote Sensing
- Window Comparator
- BANG-BANG Controllers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.