Обзор

Особенности и преимущества

  • 25-Bit Digital Output Voltage Control
  • Wide Input Voltage Range: 3.1V to 15V
  • ±4A Output Current
  • High Output Power: Up to 54W1
  • High Efficiency at High Frequency
    • 92.6% Efficiency at 4A, 15VIN, fSW = 3MHz
  • SPI Interface Allows User to:
    • Set Output Regulation Voltage
    • Set Output Current Limits
    • Check Device Status
    • Enable/Disable Output
  • Integrated 4A Power Switches
  • Silent Switcher® Architecture
  • Analog Output for Diagnostics/Telemetry
  • Adjustable and Synchronizable: 500kHz to 3MHz
  • Small 3mm × 3mm 18-Lead LQFN

1 VTEC = ±13.5V/±4A with VIN = 15V, fSW = 1MHz

Подробнее о продукте

The LT8722 is a high performance, high efficiency, monolithic full bridge DC/DC converter. One side of the full bridge is driven by a pulse width modulation (PWM) buck power stage, while the other side of the full bridge is driven by a linear power stage. The LT8722 can deliver up to ±54W1 of power to its load while only requiring a single inductor. An integrated 25-bit digital-to-analog converter (DAC) is used to control the LT8722 output voltage. Two additional 9-bit DACs control the positive and negative output current limits. An analog output telemetry pin can be used to monitor SPI selectable parameters such as VIN, VOUT, IOUT or the LT8722 junction temperature. The serial peripheral interface (SPI) can be used to configure and control the LT8722 allowing for flexibility to set the desired output voltage, output current limits, voltage limits, switching frequency and control ON/OFF behavior. The SPI operates at up to 10MHz allowing for fast readback and control. The LT8722 operates from a single 3.1V to 15V supply. Silent Switcher techniques are used to minimize EMI/EMC emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. The LT8722 is available in a 3mm × 3mm LQFN package.

1 VTEC = ±13.5V/±4A with VIN = 15V, fSW = 1MHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8722

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.