Обзор

Особенности и преимущества

  • Bipolar Output Cleanly Transitions Through 0V
  • Output Can Source or Sink Current for Any Output Voltage
  • CTRL Pin Externally Sets Output Voltage
  • Wide Input Range: 4.5V to 80V
  • Power Good Indication Pin (PG)
  • Switching Frequency Up to 750kHz
  • Can Be Synchronized to an External Clock
  • High Gain EN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
  • 20-Lead TSSOP Exposed Pad Package

Подробнее о продукте

The LT8714 is a synchronous PWM DC/DC controller designed for a four quadrant output converter. The output voltage cleanly transitions through zero volts with sourcing and sinking output current capability.

The LT8714 is ideal for regulating to positive, negative, or zero volts when configured for the novel four quadrant topology. Applications include four quadrant power supplies, high power bidirectional current sources, active loads, and high power, low frequency signal amplification. In addition, the LT8714 incorporates a power good feature to let the user know if VOUT is above or below its target regulation voltage.

The LT8714’s switching frequency range can be programmed between 100kHz and 750kHz via a resistor from the RT pin to GND. A SYNC pin is also provided if the user would like to synchronize the part to an external clock. Additional features such as current limiting and soft-start are included. The LT8714 is available in a 20‑lead TSSOP package.

Applications

  • Four Quadrant Power Supplies
  • Bidirectional Current Sources
  • High Power, Low Frequency Signal Amplification
  • Test and Measurement
  • Electronic Window Tinting

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8714

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.