Обзор

Особенности и преимущества

  • Easily Configurable as a Synchronous Buck, Boost, SEPIC, ZETA or Nonsynchronous Buck-Boost Converter
  • Wide Input Range: 4.5V to 42V (VIN Can Operate to 0V, when EXTVCC > 4.5V)
  • Automatic Low Noise Burst Mode® Operation
  • Low IQ in Burst Mode Operation (15μA Operating)
  • Input Voltage Regulation for High Impedance Source
  • 100% Duty Cycle in Dropout (Buck Mode)
  • 2A Gate Drivers (BG and TG) n Adjustable Soft-Start with One Capacitor
  • Frequency Programmable from 100kHz to 750kHz
  • Can Be Synchronized to External Clock
  • Available in 20-Lead TSSOP and 20-Lead 3mm×4mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT8711 is a multi-topology current mode PWM controller that can easily be configured as a synchronous buck, boost, SEPIC, ZETA or as a nonsynchronous buck-boost converter. Its dual gate drive voltage inputs optimize gate driver efficiency.

The 15µA no-load quiescent current with the output voltage in regulation extends operating run-time in battery powered systems. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency at very light loads while maintaining low output voltage ripple. The LT8711's fixed switching frequency can be set from 100kHz to 750kHz or can be synchronized to an external clock.

The additional features include 100% duty cycle capability when in buck mode, a topology selection pin and adjustable soft-start. LT8711 is available in the 20-lead TSSOP and 20-lead 3mm × 4mm QFN packages.

Applications

  • General Purpose DC/DC Conversion
  • Automotive Systems
  • Industrial Supplies
  • Solar Panel Power Converter

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8711

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LT8711 Обсуждения

LT8711 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.