Альтернативные решения

  • LT8710
    LT8710

    Synchronous SEPIC/Inverting/Boost Controller with Output Current Control

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Negative Input Range: –4.5V to –80V
  • Rail-to-Rail Output Current Monitor and Control
  • Input Voltage Regulation for High Impedance Inputs
  • Power Good Indication Pin
  • MODE Pin for Forced CCM (Continuous Conduction Mode) or Pulse-Skipping/DCM (Discontinuous Conduction Mode) Operation
  • Switching Frequency Up to 750kHz
  • Easily Configurable as a Buck, Boost, Buck-Boost, or
  • Inverting Converter with a Single Feedback Pin
  • Can be Synchronized to an External Clock
  • High Gain EN/FBIN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
  • 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT8709 is a synchronous PWM controller for negative-to-negative or negative-to-positive DC/DC conversion, with rail-to-rail output current monitor and control. The LT8709 is ideal for many local power supply designs. It can be easily configured in buck, boost, buck-boost, and inverting topologies with negative input voltages.

In addition, the LT8709’s rail-to-rail output current sense allows the part to be configured in current limited applications such as battery or capacitor charging. The PG pin is used for power good indication.

The LT8709’s switching frequency range can be set between 100kHz and 750kHz. The part may be clocked internally at a frequency set by the resistor from the RT pin to the –VIN pin, or it may be synchronized to an external clock.

The LT8709 also features innovative EN/FBIN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function. The pin is also used as input voltage regulation to avoid collapsing a high impedance input supply. Additional features such as frequency foldback, thermal shutdown and soft-start are integrated. The LT8709 is available in a 20-lead TSSOP package.

Applications

  • High Power Negative Input, Negative Output Power Supplies
  • High Power Negative Input, Positive Output Power Supplies
  • Telecom Equipment Power Supplies
  • Cathodic Protection Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8709

Сопутствующие компоненты

LT8709 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT8709 Обсуждения

LT8709 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.