Альтернативные решения

  • LT8390A
    LT8390A

    60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum

  • LT8390
    LT8390

    60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Allows VIN Above, Below, or Equal to Regulated VOUT
  • VIN Range 2.8V (Need EXTVCC > 6.4V) to 80V
  • VOUT Range: 1.3V to 80V
  • Quad N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
  • Input and Output Current Monitor Pins
  • Synchronizable Fixed Frequency: 100kHz to 400kHz
  • Integrated Input Current, Input Voltage, Output Current and Output Voltage Feedback Loops
  • Improved Light Load Transition from DCM to FCM
  • Improved IMON_OUT, IMON_IN Offset When Cold
  • Clock Output Usable To Monitor Die Temperature

Подробнее о продукте

The LT8705A is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The part has integrated input current, input voltage, output current and output voltage feedback loops. With a wide 2.8V to 80V input and 1.3V to 80V output range, the LT8705A is compatible with most solar, automotive, telecom and battery-powered systems. The LT8705A is an improved pin compatible version of the LT8705 and is recommended for new designs. See LT8705A vs LT8705 in the Applications Information section for more information.

The LT8705A includes a MODE pin to select among Burst Mode® operation, discontinuous or continuous conduction mode at light loads. Additional features include a 3.3V/12mA LDO, a synchronizable fixed operating frequency, and onboard gate drivers.

LT8705
LT8705A Improved, pin-to-pin compatible version of LT8705.  Recommended for all new designs


Applications

  • High Voltage Buck-Boost Converters
  • Input or Output Current Limited Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT8705
LT8705A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8705

Сопутствующие компоненты

LT8705A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT8705A Обсуждения

LT8705A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.