Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range Up to 42V
  • Programmable Cable Drop Compensation Provides Accurate 5V Regulation to Remote USB Sockets
  • High Speed USB 2.0 Compliant Dataline Switches
  • Selectable Charger Profiles Including Major Vendors’ and USB BC 1.2 Profiles
  • Silent Switcher®2 Technology and Selectable Spread-Spectrum Modulation Provide Ultralow EMI
  • Programmable and Synchronizable Switching Frequency 300kHz to 3MHz
  • Robust Dataline Protection
    • Tolerant of Short Condition Up to 20V
    • ESD Protected Up to IEC61000-4-2 8kV Contact Discharge and 15kV Air Discharge
  • Available Status and Fault Output Pins
  • Selectable Forced Continuous or Pulse-Skipping Modes
  • Small 4mm × 6mm × 0.94mm LQFN Package with 0.75mm Spacing from VIN to GND Pins
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8698S is a compact, high efficiency, synchronous monolithic step-down switching regulator designed to power the 5V USB VBUS rail with up to 3A from an input voltage as high as 42V. Programmable cable drop compensation maintains accurate 5V VBUS regulation even for USB sockets separated from the LT8698S by a long cable such as an automobile wiring harness. Silent Switcher Technology and selectable spread-spectrum modulation provide ultralow EMI/EMC.

The LT8698S supports a wide variety of portable device charger profiles including USB BC 1.2 CDP, DCP, and SDP as well as common proprietary profiles. Integrated VBUS reset and VBUS regulator disable functions support USB OTG functionality.

The LT8698S’s robust high speed USB 2.0 data line switches protect the upstream USB host μController from short-circuit conditions up to 20V and ESD events up to IEC61000-4-2 8kV contact discharge and 15kV air discharge levels. Further VBUS monitor and fault protection features eliminate the need for a USB power switch. The LT8698S includes two parallel 10nF capacitors from VIN to PGND for improved EMI/EMC performance. The LT8698S-1 does not include these capacitors.

APPLICATIONS

  • Automotive USB
  • Industrial USB

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.