Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 5V to 42V
  • Low Dropout Under All Conditions: 450mV at 2.1A
  • Accurate 5V Output: ±1.3% Over Full Temperature Range
  • Programmable Cable Drop Compensation
  • Programmable Output Current Limit
  • Output Current Monitor
  • Dual Input Feedback Permits Regulation on Output of USB Switch
  • Forced Continuous Mode for Fast Load Step Response
  • High Efficiency Synchronous Operation at 2MHz:
    • 93% Efficiency at 2.1A, 5VOUT from 12VIN
    • 95% Efficiency at 0.9A, 5VOUT from 12VIN
  • Fast Minimum Switch-On Time: 45ns
  • Adjustable Output from 5.0V to 5.25V
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 2.2MHz
  • Small Thermally Enhanced 3mm × 5mm 24-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LT8697 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator designed to power 5V USB applications. A precise output voltage and programmable cable drop compensation maintain accurate 5V regulation at the USB socket connected to the end of a long cable. Forced continuous operation allows the LT8697 to sink current, further enhancing accurate 5V regulation during load transients.

Accurate and programmable output current limit, a power good indicator pin and an output current monitor pin improve system reliability and safety, allow the user to implement latch-off or auto-retry functionality and can eliminate the need for a USB switch IC. Dual feedback allows regulation on the output of a USB switch and limits cable drop compensation to a maximum of 5.8V output, protecting USB devices during fault conditions. Thermal shutdown provides additional protection by limiting power dissipation in the IC during an overtemperature fault.

The LT8697 is available in a small 24-lead 3mm × 5mm package with an exposed pad for low thermal resistance.

Applications

  • Automotive and Industrial USB
  • Precision 5V Supply

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8697

Сопутствующие компоненты

LT8697 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.