Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher®2 Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
    • Optional Spread Spectrum Modulation
  • Two High Voltage Synchronous Buck Regulators
    • 3V to 42V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 2A per Channel
    • Channels May Be Connected in Parallel Using a Single Inductor
  • Two Low Voltage Synchronous Buck Regulators
    • 3V to 8V Input Voltage Range
    • Output Currents up to 2A per Channel
  • Channels May Be Connected in Parallel Using a Single Inductor
  • 12μA IQ All Channels Active and No-Load
  • Flexible Supply Sequencing and Control
  • Adjustable and Synchronizable: 350kHz to 3MHz
  • Available in 32-Pin LQFN (5mm × 5mm)
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8686S is a highly flexible, four-channel, current mode, monolithic regulator able to power a wide range of automotive and industrial applications while occupying minimal board space.

The LT8686S combines two 42V capable 2A buck regulators with two 8V capable 2A buck regulators. The two 42V regulators may be combined to provide up to 4A of output current using a single inductor. Similarly, the two 8V regulators may be combined to provide up to 4A of output current using a single inductor. Individual channel enable, track/soft-start and power good pins provide flexible power supply sequencing and control. The LT8686S features a Silent Switcher 2 architecture, plus selectable spread spectrum mode, to provide ultralow EMI/EMC emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies.

The LT8686S incorporates thermal shutdown and individual channel cycle-by-cycle current limit for short-circuit protection and robust operation.

APPLICATIONS

  • Automotive Systems
  • Industrial Controls and Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8686S

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь