Обзор

Особенности и преимущества

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
  • Reverse Input Protection to –40V
  • Improved Performance Compared to a Schottky Diode
    • Reduce Power Dissipation by >90%
    • Reduce Drop to 20mV
  • Ultrafast Transient Response
    • Rectifies 6VP-P Up to 50kHz
    • Rectifies 2VP-P Up to 100kHz
  • Wide Operating Voltage Range: 3V to 42V
  • Low 20µA Quiescent Current in Operation
  • Low 3.5µA Shutdown Current
  • Accurate 1.21V Enable Pin Threshold
  • Small 10-Lead MSOP Package, 10-Lead 3mm × 2mm DFN Package and 3mm × 2mm Side-Wettable DFN Package

Подробнее о продукте

The LT8672 is an active rectifier controller for reverse input protection. It drives an external N-channel MOSFET to replace a power Schottky diode. Its very low quiescent current and fast transient response meet the tough requirements in automotive applications where AC input signals of up to 100kHz are present. These signals are rectified with minimum power dissipation on the external FET, simplifying thermal management on the PCB.

With a drop of only 20mV, the LT8672 solution eases the minimum input voltage requirement during cold crank and start-stop, allowing simpler and more efficient circuits. If the input power source fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients. An available shutdown mode reduces the quiescent current to 3.5μA.

An integrated auxiliary boost regulator provides the required boost voltage to turn the external FET fully on. A power good pin signals when the external FET is ready to take load current.

Applications

  • Automotive Battery Protection
  • Industrial Supplies
  • Portable Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8672

Сопутствующие компоненты

LT8672 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.