Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура Silent Switcher®2:
- Обеспечивает сверхнизкий уровень электромагнитных помех на любой печатной плате, устраняет чувствительность дорожек печатной платы
- Внутренние развязывающие конденсаторы уменьшают электромагнитное излучение
- Дополнительная модуляция с расширением спектра
- Выходной ток 4 А с каждого канала одновременно
- До 6 А на любом из каналов
- Режим работы BurstMode® со сверхнизким током покоя:
- 6,2 мкА при входном напряжении 12 В, выходном напряжении на первом канале 5 В и выходном напряжении на втором канале 3,3 В
- Пульсация на выходе менее 10 мВ от пика до пика
- Дополнительный внешний вывод VC обеспечивает быстрые переходные процессы и распределение тока (дополнительные 50 мкА тока покоя на канал)
- Принудительный непрерывный режим
- Высокий КПД при высоких частотах
- КПД 94,6% при выходном токе 2А, выходном напряжении 5 В, входном напряжении 12 В и частоте 2 МГц
- КПД 93,3% при выходном токе 4А, выходном напряжении 5 В, входном напряжении 12 В и частоте 2 МГц
- Минимальное время включения 40 нс
- Широкий диапазон входного напряжения: от 3 В до 42 В
- Регулируемая и синхронизируемая частота в диапазоне от 300 кГц до 3 МГц
- Компактный 32-выводной корпус LQFN размером 4 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
LT8650S представляет собой двухканальный понижающий стабилизатор, который на каждом канале обеспечивает непрерывный ток до 4А и способен питать нагрузку до 6 А на любом из каналов. LT8650S основан на архитектуре Silent Switcher второго поколения, которая позволяет минимизировать уровень электромагнитных помех, при этом способна обеспечить высокий КПД при высоких частотах переключения. В компонент встроены развязывающие конденсаторы с целью оптимизации работы высокочастотных токовых контуров и лучшего достижения заявленных параметров электромагнитных помех за счет устранения чувствительности дорожек.
Благодаря быстрым и чистым фронтам коммутационного напряжения достигается высокий КПД даже при высоких частотах переключения, что позволяет реализовать всё решение в компактном корпусе. Управление режимом пикового тока с минимальным временем включения 40 нс обеспечивает высокие коэффициенты понижения при высоких частотах переключения.
Работа в режиме Burst Mode позволяет достичь тока покоя 6,2 мкА, что дает высокий КПД при низких выходных токах. Принудительный непрерывный режим позволяет работать с фиксированной частотой переключения во всем диапазоне выходной нагрузки, а модуляция с расширением спектра позволяет еще больше уменьшить уровень электромагнитных помех. Внешние выводы VC обеспечивают оптимальную компенсацию токовых контуров с целью достижения быстрых переходных процессов. Выводы VC также могут быть использованы для распределения токов, а вывод CLKOUT позволяет синхронизировать две микросхемы LT8650S с целью создания 4-фазного источника питания на 16 А.
Области применения
- Понижающие преобразователи общего назначения
- Источники питания для автомобильной и промышленной отраслей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8650S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.