Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher®2 Architecture:
    • Ultralow EMI on Any PCB
    • Eliminates PCB Layout Sensitivity
    • Internal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMI
    • Optional Spread Spectrum Modulation
  • 4A DC from Each Channel Simultaneously
  • Up to 6A on Either Channel
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
    • 6.2μA IQ Regulating 12VIN to 5VOUT1 and 3.3VOUT2
    • Output Ripple <10mVP-P
  • Optional External VC Pin: Fast Transient Response and Current Sharing (Extra 50µA IQ/Channel)
  • Forced Continuous Mode
  • High Efficiency at High Frequency
  • 94.6% Efficiency at 2A, 5VOUT from 12VIN at 2MHz
  • 93.3% Efficiency at 4A, 5VOUT from 12VIN at 2MHz
  • Fast Minimum Switch-On Time: 40ns
  • Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 3MHz
  • Small 4mm × 6mm 32-Pin LQFN Package

Подробнее о продукте

The LT®8650S-1 is a dual step-down regulator that delivers up to 4A of continuous current from both channels and supports loads up to 6A from each channel. The LT8650S-1 features the second generation Silent Switcher architecture to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. This includes integration of bypass capacitors to optimize high frequency current loops and make it easy to achieve advertised EMI performance by eliminating layout sensitivity.

The LT8650S-1 is the H-grade version of the LT8650S. The internal capacitors are X8R type to achieve the 150°C rating. This requires the use of an external boost capacitor between the BST and SW nodes.

Burst Mode operation features a 6.2μA quiescent current resulting in high efficiency at low output currents, forced continuous mode allows fixed switching frequency operation over the entire output load range, and spread spectrum operation can further reduce EMI emissions. External VC pins allow optimal loop compensation for fast transient response. The VC pins can also be used for current sharing and the CLKOUT pin enables synchronizing two LT8650S-1 chips to generate a 4-phase, 16A supply.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8650SP

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8650SPARALLEL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LT8650S-1 Обсуждения

RE: ethernet usb not recognized with adalm pluto
3 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: ad9542 IEEE 1588 sync
3 день (дней) назад в категории Clock and Timing
Using DAIHI and DAILI simultaneously
3 день (дней) назад в категории SHARC Processors

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь