Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
-
Silent Switcher® 2 Architecture
- Ultralow EMI Emissions on Any PCB
- Eliminates PCB Layout Sensitivity
- Internal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMI
- Optional Spread Spectrum Modulation
- High Efficiency at High Frequency
- Up to 95% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUT
- Up to 94% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUT
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 65V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation
- 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT (LT8645S)
- Output Ripple < 10mVP-P
- External Compensation: Fast Transient Response and Current Sharing (LT8646S)
- Fast Minimum Switch On-Time: 40ns
- Low Dropout Under All Conditions: 60mV at 1A
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
- Peak Current Mode Operation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small 32-Lead 6mm × 4mm LQFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8645S/LT8646S synchronous step-down regulator features second generation Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. This includes the integration of bypass capacitors to optimize all the fast current loops inside and make it easy to achieve advertised EMI performance by eliminating layout sensitivity.
The fast, clean, low-overshoot switching edges enable high efficiency operation even at high switching frequencies, leading to a small overall solution size. Peak current mode control with a 40ns minimum on-time allows high step-down ratios even at high switching frequencies. The LT8646S has external compensation to enable current sharing and fast transient response at high switching frequencies.
Burst Mode® operation enables ultralow standby current consumption, pulse-skipping mode allows full switching frequency at lower output loads, or spread spectrum operation can further reduce EMI emissions.
Applications
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
- GSM Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.