Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher® Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
    • Optional Spread Spectrum Modulation
    • Up to 95% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUT
    • Up to 94% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUT
  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 65V
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation
    • 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
    • Output Ripple < 10mVP-P
  • Fast Minimum Switch On-Time: 40ns
  • Low Dropout Under All Conditions: 60mV at 1A
  • Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
  • Peak Current Mode Operation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small 32-Lead 6mm × 4mm LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualification In Progress

Подробнее о продукте

The LT8645S-2 synchronous step-down regulator features Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. This performance makes the LT8645S-2 ideal for noise sensitive applications and environments.

The fast, clean, low-overshoot switching edges enable high efficiency operation even at high switching frequencies, leading to a small overall solution size. Peak current mode control with a 40ns minimum on-time allows high step-down ratios even at high switching frequencies. 

Burst Mode® operation enables ultralow standby current consumption, pulse-skipping mode allows full switching frequency at lower output loads, or spread spectrum operation can further reduce EMI emissions. 

Applications 

  • Automotive and Industrial Supplies
  • General Purpose Step-Down
  • GSM Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8645S

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь