Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher® Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
    • Spread Spectrum Frequency Modulation
  • High Efficiency at High Frequency
    • Up to 96% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUT
    • Up to 95% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUT
  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
  • 5A Maximum Continuous Output, 7A Peak Transient Output
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation
    • 2.5µA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
    • Output Ripple < 10mVP-P
  • Fast Minimum Switch On-Time: 30ns
  • Low Dropout Under All Conditions: 100mV at 1A
  • Forced Continuous Mode (LT8640-1 Only)
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 3MHz
  • Peak Current Mode Operation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small 18-Lead 3mm × 4mm QFN and Side Wettable QFN
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8640/LT8640-1 step-down regulator features Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. An ultralow 2.5µA quiescent current—with the output in full regulation—enables applications requiring highest efficiency at very small load currents.

The LT8640/LT8640-1 allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency with a fast minimum top switch on-time of 30ns. The SYNC/MODE pin selects between Burst Mode operation, spread spectrum mode, synchronization to an external clock, and either pulse-skipping (LT8640) or forced continuous mode (LT8640-1).

Package SYNC/MODE ≠ 0 VC COMP H-GRADE CLKOUT INTERNAL CAPS
LT8640 QFN Pulse-Skipping Internal Yes No No
LT8640-1 QFN FCM Internal Yes No No
LT8640S LQFN FCM Internal No Yes Yes
LT8643S LQFN FCM External No Yes Yes
LT8640S-2 LQFN FCM Internal Yes Yes No
LT8643S-2 LQFN FCM External Yes Yes No

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Supplies
  • General Purpose Step-Down
  • GSM Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8640
LT8640-1
LT8640A
LT8640S-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8640
LT8640S

Сопутствующие компоненты

LT8640 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.