Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawide Input Voltage Range: 3V to 100V
- Output Voltage Range: 0.8V to 60V
- Internal Synchronous Switches
- Low Ripple Burst Mode® Operation:
- 16μA IQ at 12VIN to 5VOUT Output Ripple <10mVP-P
- 7μA IQ at 48VIN to 5VOUT Output Ripple <10mVP-P
- Low Dropout: 99% Maximum Duty Cycle
- Peak Current Mode Control
- Fixed Frequency Operation: 100kHz to 1MHz
- Synchronization Input
- Programmable Undervoltage Lockout
- Power Good Flag
- Flexible Output Voltage Tracking
- Short-Circuit Protection
- Low Shutdown Current: 5μA
- Tolerates Pin Open/Short Faults
- Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP with High Voltage Lead Spacing
Подробнее о продукте
The LT8631 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with internal synchronous switches that provide current for output loads up to 1A. The wide input range of 3V to 100V makes the LT8631 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive and industrial systems and 36V to 72V telecom supplies. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency operation down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. Resistor programmable 100kHz to 1MHz frequency range and synchronization capability enable optimization between efficiency and external component size. The soft-start feature controls the ramp rate of the output voltage, eliminating input current surge during start-up, while also providing output tracking. A power good flag signals when the output voltage is within ±7.5% of the regulated output. Undervoltage lockout can be programmed using the EN/UV pin. Shutdown mode reduces the total quiescent current to < 5μA. The LT8631 is available in a 20-lead TSSOP package with exposed pad for low thermal resistance and high voltage lead spacing.
Applications
- Automotive Supplies
- Telecom Supplies
- Distributed Supply Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8631 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT8631 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.