Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawide Input Voltage Range: 3V to 100V
  • Boundary Mode Switching for Highest Efficiency
  • Output Voltage Range: 0.8V to 60V
  • Internal Synchronous Switches
  • Burst Mode® Operation:
    • 16μA IQ at 12VIN to 5VOUT
    • 7μA IQ at 48VIN to 5VOUT
  • Low Dropout: 99% Maximum Duty Cycle
  • Peak Current Mode Control
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Power Good Flag
  • Flexible Output Voltage Tracking
  • Short-Circuit Protection
  • Low Shutdown Current: 5μA
  • Tolerates Pin Open/Short Faults
  • Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP with High Voltage Lead Spacing

Подробнее о продукте

The LT8630 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with internal synchronous switches that provide current for output loads up to 0.6A. The wide input range of 3V to 100V makes the LT8630 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive and industrial systems and 36V to 72V telecom supplies. Variable frequency boundary mode switching maximizes efficiency across a wide range of input voltages. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency operation down to very low output currents while keeping the output ripple below 5mV. The soft-start feature controls the ramp rate of the output voltage, eliminating input current surge during start-up, while also providing output tracking. A power good flag signals when the output voltage is within ±7.5% of the regulated output. Undervoltage lockout can be programmed using the EN/UV pin. Shutdown mode reduces the total quiescent current to < 5μA. The LT8630 is available in a 20-lead TSSOP package with exposed pad for low thermal resistance and high voltage lead spacing.

Applications

  • Automotive Supplies
  • Telecom Supplies
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8630

Сопутствующие компоненты

LT8630 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.