Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher®3 Architecture
    • Ultralow RMS Noise (10Hz to 100kHz): 4μVRMS
    • Ultralow Spot Noise: 4nV/√Hz at 10kHz
    • Ultralow EMI Emissions on Any PCB
    • Internal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMI
    • High Efficiency at High Frequency
  • Ultrafast Transient Response with High Gain Error Amplifier
  • Input Voltage Range: 2.8V to 18V
  • 16A Maximum Continuous Output Current
  • Fast Minimum Switch On-Time: 15ns
  • Precision Reference: ±0.8% Over Temperature with Remote Sense
  • PolyPhase® Operation: Up to 12 Phases
  • Forced Continuous Mode Capability
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 4MHz
  • Programmable Power Good
  • Small 24-Lead 4mm × 4mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LT8627SP synchronous step-down regulator features third-generation Silent Switcher technology which is uniquely designed to combine an ultralow noise reference with Silent Switcher architecture in order to achieve both high efficiency and excellent wideband noise performance.

The innovative ultralow noise architecture provides exceptional low frequency (0.1Hz–100kHz) output noise performance in a switching regulator, independent of output voltage. Silent Switcher architecture minimizes EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. 

The LT8627SP is ideal for high current, noise sensitive applications which benefit from the high efficiency of a synchronous switching regulator.

APPLICATIONS

  • RF Power Suppliers: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs, PAs
  • High Speed/High Precision ADCs/DACs
  • Low Noise Instrumentation
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to BUC_Doc_Request@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.