Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
- Fast Minimum Switch-On Time: 30ns
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation:
- 6μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- 10mVP-P Output Ripple at No Load
- Synchronizable/Programmable Fixed Frequency Forced Continuous Mode Operation: 300kHz to 2.2MHz
- Low Dropout: 360mV at 0.5A
- Low EMI
- High Efficiency Synchronous Operation:
- 92% Efficiency at 0.5A, 5VOUT from 12VIN
- 90% Efficiency at 0.5A, 3.3VOUT from 12VIN
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Soft-Start and Compensation
- Power Good Flag
- Small Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8619 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 6μA of quiescent current. The LT8619 can deliver 1.2A of continuous current. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components. Low ripple Burst Mode® operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple to 10mVP-P. A SYNC pin allows forced continuous mode operation synchronized to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8619, reducing the input supply current to below 0.6μA. The PG flag signals when VOUT is within ±7.5% of the programmed output voltage. The LT8619 is available in a small 16-lead MSOP and 10-lead 3mm × 3mm DFN packages with exposed pad for low thermal resistance.
APPLICATIONS
- 12V Automotive Systems
- 12V and 24V Commercial Vehicles
- 48V Electric and Hybrid Vehicles
- Industrial Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.