Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
- 2.5A and 1.5A Buck Regulators with Separate Inputs
- Fast Minimum Switch On-Time: 35ns
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- 6.5μA IQ Regulating 12VIN to 5VOUT and 3.3VOUT
- Output Ripple < 15mV
- 180° Out of Phase Switching
- Adjustable: 200kHz to 3MHz
- Synchronizable: 250kHz to 3MHz
- Accurate 1V Enable Pin Thresholds
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- TSSOP Package: Output Stays at or Below Regulation Voltage During Adjacent Pin Short or When a Pin Is Left Floating
- Thermally Enhanced 28-Lead TSSOP and 3mm × 6mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LT8616 is a high efficiency, high speed, dual synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 6.5μA of quiescent current with both channels enabled. Both channels contain all switches and necessary circuitry to minimize the need for external components. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while minimizing output ripple. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The enable pins have accurate 1V thresholds and can be used to program undervoltage lockout. Capacitors on the TR/SS pins programs the output voltage ramp rate during startup while the PG pins signal when each output is within 10% of the programmed output voltage. The LT8616 is available in a TSSOP package for high reliability.
Applications
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8616 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.