Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Silent Switcher® Architecture
- Ultralow EMI Emissions
- High Efficiency at High Frequency
- Up to 96% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUT
- Up to 94% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUT
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 10mVP-P
- Fast Minimum Switch On-Time: 30ns
- Low Dropout Under All Conditions: 125mV at 1A
- Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 3MHz
- Peak Current Mode Operation
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small 18-Lead 3mm × 4mm QFN
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8614 step-down regulator features Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Assembled in a 3mm × 4mm QFN, the monolithic construction with integrated power switches and inclusion of all necessary circuitry yields a solution with a minimal PCB footprint. An ultralow 2.5μA quiescent current—with the output in full regulation— enables applications requiring highest efficiency at very small load currents. Transient response remains excellent and output voltage ripple is below 10mVP-P at any load, from zero to full current.
The LT8614 allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency with a fast minimum top switch on-time of 30ns. Operation is safe in overload even with a saturated inductor.
Essential features are included and easy to use: An open-drain PG pin signals when the output is in regulation. The SYNC pin allows clock synchronization and choice of Burst Mode operation or pulse-skipping mode. Soft-start and tracking functionality is accessed via the TR/SS pin. An accurate enable threshold can be set using the EN/UV pin and a resistor at the RT pin programs switch frequency.
Applications
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
- GSM Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8614 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.