Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Current Sense Amplifier with Monitor
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 10mVP-P
- High Efficiency Synchronous Operation:
- 96% Efficiency at 1A, 5VOUT from 12VIN
- 94% Efficiency at 1A, 3.3VOUT from 12VIN
- Fast Minimum Switch-On Time: 50ns
- Low Dropout Under All Conditions: 200mV at 1A
- Allows Use Of Small Inductors
- Low EMI
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
- Current Mode Operation
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small Thermally Enhanced 3mm × 5mm 24-Lead QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8611 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components. The built-in current sense amplifier with monitor and control pins allows accurate input or output current regulation and limiting. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8611 reducing the input supply current to 1μA. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during start-up. The PG flag signals when VOUT is within ±9% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8611 is available in a small 24-lead 3mm × 5mm QFN package with exposed pad for low thermal resistance.
APPLICATIONS
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
- CCCV Power Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8611 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.