Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 100% Tested at 175°C
- ±2% Reference Accuracy Over –40°C to 175°C Range
- Wide Input Voltage Range: 3.7V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation
- High Efficiency Synchronous Operation:
- 91% Eff. at 0.5A, at 175°C, 3.3VOUT from 12VIN
- 92% Eff. at 0.5A, at 175°C, 5VOUT from 12VIN
- Adjustable and Synchronizable Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- No Thermal Shutdown
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Power Good Flag
- Small Thermally-Enhanced 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT8610AX is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator rated to 175°C junction temperature. The LT8610AX is 100% tested a 175°C. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency across a wide range of output currents while keeping the output ripple low. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8610AX. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during startup while the PG flag signals when VOUT is within ±9% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8610AX is available in small 16-lead MSOP package with exposed pad for low thermal resistance.
Feedback Voltage | Min VIN | Output Current | Notes | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 1.5MHz to 2.2MHz, Optimized Transient Response |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 200kHz to 2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Improved Burst Mode Efficiency |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 175°C Max Junction Temp |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Higher Iout, 30ns Min On Time |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
Applications
- Oil and Gas Exploration
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.