Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- LT8610 Feature Set, Plus:
- 3V Minimum Input Voltage
- 800mV Feedback Voltage
- 3.5A Maximum Output Current
- Fast 30ns Minimum Switch-On Time
- Improved Burst Mode Efficiency
- Improved EMI
- Wide Input Voltage Range: 3V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Low Dropout Under All Conditions: 200mV at 1A
- High Efficiency Synchronous Operation:
- 95% Efficiency at 1A, 5VOUT from 12VIN
- 93% Efficiency at 1A, 3.3VOUT from 12VIN
- Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
- Adjustable and Synchronizable Frequency:
- LT8610AC: 200kHz to 2.2MHz
- LT8610AC-1: 1.5MHz to 2.2MHz
- Accurate 1.015V Enable Pin Threshold
- Output Soft-Start and Tracking
- Small Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8610AC/LT8610AC-1 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current. Compared to the LT8610AB, the LT8610AC/LT8610AC-1 has a lower feedback voltage of 800mV and a lower minimum VIN of 3V. The LT8610AC/LT8610AC-1 has the same additional features of the LT8610AB as compared to the LT8610: higher maximum output current of 3.5A, faster minimum on time of 30ns, and higher light load efficiency.
The LT8610AC/LT8610AC-1 has a SYNC pin for synchronization to an external clock. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during startup. The PG flag signals when VOUT is within ±8% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8610AC-1 has internal compensation optimized for high switching frequencies resulting in improved transient response compared to the LT8610AC. The LT8610AC-1 also has a feature which will soft-start the part when exiting dropout or brownout conditions reducing output voltage overshoot.
Feedback Voltage | Min VIN | Output Current | Notes | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | FSW = 1.5MHz to 2.2MHz, Optimized Transient Response |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | FSW = 200kHz to 2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Improved Burst Mode Efficiency |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 175°C Max Junction Temp |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Higher IOUT, 30ns Min On Time |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
Applications
- Automotive and Industrial Supplies
- GSM Power Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8610AC Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.