Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • LT8610 Feature Set, Plus:
    • 3.5A Maximum Output Current Fast
    • 30ns Minimum Switch-On Time
    • Improved Burst Mode Efficiency (LT8610AB Only)
    • Improved EMI
  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
    • 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
  • Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V
  • Output Ripple < 10mVP-P (LT8610A Only)
  • High Efficiency Synchronous Operation:
    • 95% Efficiency at 1A, 5VOUT from 12VIN
    • 93% Efficiency at 1A, 3.3VOUT from 12VIN
  • Low Dropout Under All Conditions: 200mV at 1A
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • Adjustable and Synchronizable Frequency:
    • 200kHz to 2.2MHz
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8610A/LT8610AB series are compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulators that consume only 2.5μA of quiescent current. Compared to the LT8610, they have higher maximum output currents of 3.5A and a faster minimum switch-on time of 30ns. The LT8610A has the same low ripple burst mode performance of the LT8610, while the LT8610AB has even higher light load efficiency.

The other features of the LT8610 remain unchanged in the LT8610A/LT8610AB series. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold for VIN undervoltage lockout or shut down. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during startup. The PG flag signals when VOUT is within ±9% of the programmed output voltage as well as fault conditions.

FEEDBACK VOLTAGE MIN VIN OUTPUT CURRENT NOTES
LT8610AC-1 0.80V 3.0V 3.5A Fsw = 1.5MHz to 2.2MHz, Optimized Transient Response
LT8610AC 0.80V 3.0V 3.5A Fsw = 200kHz to 2.2MHz
LT8610AB 0.97V 3.4V 3.5A Improved Burst Mode Efficiency
LT8610AX 0.97V 3.4V 3.5A 175°C Max Junction Temp
LT8610A 0.97V 3.4V 3.5A Higher Iout, 30ns Min On Time
LT8610 0.97V 3.4V 2.5A -

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Supplies
  • GSM Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8610
LT8610A
LT8610AB
LT8610AC

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8610
LT8610A
LT8610AB

Сопутствующие компоненты

LT8610A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.