Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- 2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 10mVP-P
- High Efficiency Synchronous Operation:
- 96% Efficiency at 1A, 5VOUT from 12VIN
- 94% Efficiency at 1A, 3.3VOUT from 12VIN
- Fast Minimum Switch-On Time: 50ns
- Low Dropout Under All Conditions: 200mV at 1A
- Allows Use Of Small Inductors
- Low EMI
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
- Current Mode Operation
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT8610 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8610 reducing the input supply current to 1μA. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during start-up. The PG flag signals when VOUT is within ±9% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8610 is available in a small 16-lead MSOP package with exposed pad for low thermal resistance.
Feedback Voltage | Min VIN | Output Current | Notes | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 1.5MHz to 2.2MHz, Optimized Transient Response |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 200kHz to 2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Improved Burst Mode Efficiency |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 175°C Max Junction Temp |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | Higher Iout, 30ns Min On Time |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
Applications
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
- GSM Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.