Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- <2.5µA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple <10mVP-P
- High Efficiency 2MHz Synchronous Operation:
- >93% Efficiency at 1A, 5VOUT from 12VIN
- 3A Maximum Continuous Output
- Fast Minimum Switch-On Time: 45ns
- LT8609A Available in Fixed 3.3V and 5V Output
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
- Allows Use of Small Inductors
- Low Dropout
- Peak Current Mode Operation
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small 10-Lead MSOP Package, 16-Lead MSOP Package, or 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package with Side Wettable Flanks
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8609/LT8609A/LT8609B is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 1.7µA of nonswitching quiescent current. The LT8609/LT8609A/LT8609B can deliver 3A of continuous current. Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. A SYNC pin allows synchronization to an external clock, or spread spectrum modulation for low EMI operation. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN UVLO or to shut down the part. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during start-up while the PG flag signals when VOUT is within ±8.5% on the adjustable output parts or ±7.5% on the fixed output parts of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8609A has slower switch edges for lower EMI emissions. The LT8609B operates in pulse-skipping mode only.
Pulse-Skipping Mode, Burst Mode Operation | Switch Edge Speed | |
LT8609 | Both | Fast |
LT8609A | Both | Medium |
LT8609B | Pulse-Skipping | Fast |
Applications
- GSM Transceivers
- General Purpose Step-Down
- Low EMI Step-Down
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.