Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher® 2 Architecture
    • Ultralow EMI/EMC Emissions on Any PCB
    • Eliminates PCB Layout Sensitivity
    • Internal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMI
    • Optional Spread Spectrum Modulation
  • Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
    • <3μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
    • Output Ripple <10mVP-P
  • High Efficiency 2MHz Synchronous Operation:
    • >90% Efficiency at 0.75A, 5VOUT from 12VIN
  • 1.5A Continuous Output Current
  • Fast Minimum Switch-On Time: 35ns
  • Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
  • Allows Use of Small Inductors
  • Low Dropout
  • Peak Current Mode Operation
  • Internal Compensation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small 12-Lead LQFN Package

Подробнее о продукте

The LT8608S is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 1.7μA of quiescent current. The LT8608S can deliver 1.5A of continuous current. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mV. A SYNC pin allows synchronization to an external clock, or spread spectrum modulation of switching frequencies for low EMI operation. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8608S reducing the input supply current to 1μA. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during start-up while the PG flag signals when VOUT is within ±8.0% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8608S is available in a small 12-lead LQFN package.

APPLICATIONS 

  • General Purpose Step Down
  • Low EMI Step Down

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8608
LT8608S

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8608

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь