Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:
- <2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple <10mVP-P
- High Efficiency 2MHz Synchronous Operation:
- >92% Efficiency at 0.5A, 5VOUT from 12VIN
- 1.5A Continuous Output Current
- Fast Minimum Switch-On Time: 35ns
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
- Allows Use of Small Inductors
- Low Dropout
- Peak Current Mode Operation
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small 10-Lead MSOP Package or 8-Lead 2mm × 2mm DFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8608 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 1.7µA of quiescent current. The LT8608 can deliver 1.5A of continuous current. Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mV. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/ UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8608. The PG flag signals when VOUT is within ±8.5% of the programmed output voltage as well as fault conditions.
The MSOP package includes a SYNC pin to synchronize to an external clock, or to select Burst Mode operation or pulse-skipping with or without spread-spectrum; the TR/SS pin programs soft-start or tracking. The DFN package omits these pins and can be purchased in pulse-skipping or Burst Mode operation varieties.
APPLICATIONS
- General Purpose Step Down
- Low EMI Step Down
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8608 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.