Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible Power Supply System Capable of Four Regulated Outputs with VBATT << VOUT
  • Two High Voltage Synchronous Buck Regulators
    • 3V to 42V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 2.5A and 1.5A
  • One Low Voltage Synchronous Buck Regulator
    • 2.6V to 5.5V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 1.8A
  • One Boost Controller Allows Buck Converters to Regulate with VBATT << VOUT
  • Selectable Burst Mode® Operation Allows Low 28µA IQ with High Voltage Channels Active
  • Programmable Power-On Reset
  • Individual Channel Power Good Indicators
  • Step-Down Switching Frequency: 250kHz to 2.2MHz
  • Available in 40-Lead QFN (6mm × 6mm) Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT®8603 is a highly flexible, quad output regulator combining two high input voltage capable monolithic step-down switching regulators, one low input voltage capable monolithic step-down regulator, and a boost controller to satisfy a wide range of applications while occupying minimal board space.

With the boost controller configured to supply the chip VIN supply, the LT8603 produces three precisely regulated outputs even when the boost input voltage falls significantly below the regulated output voltages, such as during an automotive cold crank scenario. Alternatively, with the boost controller driven from one of the step-down regulator outputs or configured as a SEPIC, the LT8603 provides four precisely regulated outputs over a wide input voltage range.

The LT8603 provides robust regulation by including a cycle-by-cycle current limit for all step-down regulators, thermal shutdown, and a boost controller that can tolerate reverse battery connections and negative transient input voltages down to –42V.

Applications

  • Automotive Stop-Start and Cold Crank Ride Through
  • Last-Gasp CPU Power Hold-Up
  • Industrial Controls and Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8603

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.