Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible Power Supply System Providing Four Outputs with a Wide Input Range
  • Two High Voltage Synchronous Buck Regulators:
    • 3V to 42V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 2.5A and 1.5A
    • High Efficiency Up to 93%
  • Two Low Voltage Synchronous Buck Regulators:
    • 2.6V to 5.5V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 1.8A and 94% Efficiency
  • Programmable Power-On Reset
  • Power Good Indicators
  • Resistor Programmable and Synchronizable 250kHz to 2.2MHz Switching Frequency
  • Low Ripple Burst Mode® Operation:
    • 30μA IQ at 12VIN
    • Output Ripple < 15mV
  • 2-Phase Clock Reduces Input Current Ripple
  • Available in Thermally Enhanced 40-Lead QFN (6mm × 6mm) Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8602 is a quad channel, current mode, monolithic buck switching regulator with a programmable power-on reset. All regulators are synchronized to a single oscillator with an adjustable frequency from 250kHz to 2.2MHz. The LT8602 can be configured for micropower Burst Mode operation or pulse-skipping operation at light load. Micropower operation results in quiescent current of 30μA with all four regulators operating in the application below.

The high voltage channels are synchronous buck regulators that operate from an input of 3V to 42V. The output currents are up to 1.5A (OUT1) and 2.5A (OUT2). The low voltage channels operate from an input of 2.6V to 5.5V. Internal synchronous power switches provide high efficiency with output currents up to 1.8A. The LT8602 uses a 2-phase clock with channels 1 and 3 operating 180° from channels 2 and 4 to reduce input ripple current on both HV and LV inputs. All channels have cycle-by-cycle current limit, providing protection against shorted outputs. Thermal shutdown provides additional protection

The LT8602 is available in either a 40-lead 6mm × 6mm QFN or a 48-Lead 7mm × 7mm LQFP package.

APPLICATIONS

  • Automotive Systems
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Controls and Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (10)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (5)
  • Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT8602

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

    To open the project file for this circuit:

    Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

    Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

    Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

    LTPowerCAD

    Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

    LT8602HV
    LT8602LV

    Сопутствующие компоненты

    LT8602 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.