Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Flexible Power Supply System Providing Three Outputs Over a Wide Input Voltage Range
- Two High Voltage Synchronous Buck Regulators
- 3V to 42V Input Voltage Range
- Output Currents Up to 2.5A and 1.5A
- High Efficiency Up to 93%
- One Low Voltage Synchronous Buck Regulator
- 2.6V to 5.5V Input Voltage Range
- Output Current Up to 1.8A and 95% Efficiency
- Programmable Power-On Reset
- Resistor Programmable and Synchronizable from 250kHz to 2.2MHz Switching Frequency
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- 30μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT2
- Output Ripple <15mV
- Power Good Indicators
- 2-Phase Clock Reduces Input Current Ripple
- Available in Thermally Enhanced 40-Lead QFN (6mm × 6mm) Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8601 is a triple channel, current mode, monolithic buck switching regulator with a programmable power-on reset. All regulators are synchronized to a single oscillator with an adjustable frequency from 250kHz to 2.2MHz. The LT8601 can be configured for micropower Burst Mode or Pulse-Skipping operation at light load. Micropower operation results in quiescent current of 30μA with all three regulators operating as shown in the application below with no load applied.
The high voltage channels are synchronous buck regulators that operate from an input of 3.0V to 42V. The output currents are up to 1.5A (OUT1) and 2.5A (OUT2). The low voltage channel operates from an input of 2.6V to 5.5V. Internal synchronous power switches provide high efficiency with output currents up to 1.8A. The LT8601 uses a 2-phase clock with channel 1 operating 180° from channels 2 and 3 to reduce input ripple current on both HV and LV inputs. All channels have cycle-by-cycle current limit, providing protection against shorted outputs. Thermal shutdown provides additional protection.
The LT8601 is available in a 40-lead 6mm × 6mm QFN package.
APPLICATIONS
- Automotive Systems
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Controls and Power Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8601 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8601 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.