Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5A Typical Average Cell Discharge Current
  • Integrated 6A, 50V Power Switch
  • Integrates Seamlessly with LTC680x Family: No Additional Software Required
  • Selectable Current and Temperature Monitors
  • Ultralow Quiescent Current in Shutdown
  • Engineered for ISO 26262 Compliant Systems
  • Isolated Balancing:
    • Can Return Charge to Top of Stack
    • Can Return Charge to Any Combination of Cells in Stack
    • Can Return Charge to 12V Battery for Alternator Replacement
  • Can Be Paralleled for Greater Discharge Capability
  • All Quiescent Current in Operation Taken from Local Cell
  • 16-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT8584 is a monolithic flyback DC/DC converter designed to actively balance high voltage stacks of batteries. The high efficiency of a switching regulator significantly increases the achievable balancing current while reducing heat generation. Active balancing also allows for capacity recovery in stacks of mismatched batteries, a feat unattainable with passive balance systems. In a typical system, greater than 99% of the total battery capacity can be recovered.

The LT8584 includes an integrated 6A, 50V power switch, reducing the design complexity of the application circuit. The part runs completely off of the cell which it is discharging, removing the need for complicated biasing schemes commonly required for external power switches. The enable pin (DIN) of the part is designed to work seamlessly with the LTC680x family of battery stack voltage monitoring ICs. The LT8584 also provides system telemetry including current and temperature monitoring when used with the LTC680x family of parts. When the LT8584 is disabled, less than 20nA of total quiescent current is typically consumed from the battery.

Applications

  • Active Battery Stack Balancing
  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • Fail-Safe Power Supplies
  • Energy Storage Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8584

Сопутствующие компоненты

LT8584 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь