Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 42V, 3A Combined Power Switch
- Master/Slave (1.7A/1.3A) Switch Design
- Wide Input Range: 2.5V to 22V Operating, 40V Maximum Transient
- Power Good Pin for Event Based Sequencing
- Switching Frequency Up to 2.5MHz
- Each Channel Easily Configurable as a Boost, SEPIC, Inverting or Flyback Converter
- Low VCESAT Switch: 270mV at 2.75A (Typical)
- Can be Synchronized to an External Clock
- Output Short-Circuit Protection
- High Gain SHDN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
- 24-Pin 7mm × 4mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT8582 is a dual independent channel PWM DC/DC converter with a power good pin and built-in fault protection to help guard against input overvoltage and overtemperature conditions. Each channel consists of a 42V master switch and a 42V slave switch that can be tied together for a total current limit of 3A.
The LT8582 is ideal for many local power supply designs. Each channel can be easily configured in boost, SEPIC, inverting, or flyback configurations. Together, the two channels can produce a 12V and a –12V output with 14.4W of combined output power from a 5V input. In addition, the LT8582’s slave switch allows the part to be configured in high voltage, high power charge pump topologies that are more efficient and require fewer components than traditional circuits.
The LT8582 also features innovative SHDN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function. Additional features such as output short protection, frequency foldback and soft-start are integrated. The LT8582 is available in a 24-pin 7mm × 4mm DFN package.
Applications
- Local Power Supply
- Vacuum Fluorescent Display (VFD) Bias Supplies
- TFT-LCD Bias Supplies
- Automotive Engine Control Unit (ECU) Power
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.