Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 1A, 65V Power Switch
- Adjustable Switching Frequency
- Single Feedback Resistor Sets VOUT
- Synchronizable to External Clock
- High Gain SHDN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
- Wide Input Voltage Range: 2.55V to 40V
- Low VCESAT Switch: 400mV at 0.75A (Typical)
- Integrated Soft-Start Function
- Easily Configurable as a Boost, SEPIC, or Inverting Converter
- User Configurable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Pin Compatible with LT3580
- Tiny Thermally Enhanced 8-Lead 3mm × 3mm DFN and 8-Lead MSOP Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8580 is a PWM DC/DC converter containing an internal 1A, 65V switch. The LT8580 can be configured as either a boost, SEPIC or inverting converter.
The LT8580 has an adjustable oscillator, set by a resistor from the RT pin to ground. Additionally, the LT8580 can be synchronized to an external clock. The switching frequency of the part may be free running or synchronized, and can be set between 200kHz and 1.5MHz.
The LT8580 also features innovative SHDN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function.
Additional features such as frequency foldback and soft-start are integrated. The LT8580 is available in tiny thermally enhanced 3mm × 3mm 8-lead DFN and 8-lead MSOP packages.
APPLICATIONS
- VFD Bias Supplies
- TFT-LCD Bias Supplies
- GPS Receivers
- DSL Modems
- Local Power Supply
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT8580 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.