Обзор

Особенности и преимущества

  • 65V Power Switch
  • Current Limit Options of 0.5A (LT8570) or 0.25A (LT8570-1)
  • Adjustable Switching Frequency
  • Single Feedback Resistor Sets VOUT
  • Synchronizable to External Clock
  • High Gain SHDN Pin Accepts Slowly Varying Input Signals
  • Wide Input Voltage Range: 2.55V to 40V
  • Low VCESAT Switch
  • Integrated Soft-Start Function
  • Easily Configurable as a Boost, SEPIC, or Inverting Converter
  • User Configurable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Pin Compatible with LT3580 and LT8580
  • Tiny Thermally Enhanced 8-Lead 3mm × 3mm DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT8570 and LT8570-1 are PWM DC/DC converters. The LT8570 contains a 0.5A, 65V power switch, while the LT8570-1 contains a 0.25A, 65V power switch. The LT8570 and LT8570-1 can be configured as either a boost, SEPIC or inverting converter.

The LT8570/LT8570-1 have an adjustable oscillator, set by a resistor from the RT pin to ground. Additionally, the LT8570/LT8570-1 can be synchronized to an external clock. The switching frequency of the part may be free running or synchronized, and can be set between 200kHz and 1.5MHz.

The LT8570/LT8570-1 also feature innovative SHDN pin circuitry that allows for slowly varying input signals and an adjustable undervoltage lockout function.

Additional features such as frequency foldback and softstart are integrated. The LT8570/LT8570-1 are available in tiny thermally enhanced 3mm × 3mm 8-lead DFN and 8-lead MSOP packages.

Applications

  • VFD Bias Supplies
  • TFT-LCD Bias Supplies
  • GPS Receivers
  • DSL Modems
  • Local Power Supply

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8570
LT8570-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8570

Сопутствующие компоненты

LT8570 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.