Обзор
Особенности и преимущества
- Expands Up to 4 Phases per Chip
- Up to 80V Input or Output Voltage
- Cascade with Multiple Chips for High Current Applications
- Supports Up to 18 Distinct Phases from 20° to 180°
- Phases Can Share Phase Angle
- Excellent DC and Transient Current Sharing
- Phase-Lockable Fixed Frequency 125kHz to 1MHz
- Supports Bidirectional Current Flow
- RSENSE or DCR Current Sensing
- Eliminates the Need to Route Sensitive Feedback and Control Signals.
- 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LT8551 is a multiphase expander for synchronous boost DC/DC converters. It operates in tandem with any synchronous boost DC/DC converter to increase the load current capability by adding additional phases, which are clocked out-of-phase to reduce ripple current and filtering capacitance. It easily adds phases without the need to route sensitive feedback and control signals.
The LT8551 integrates 5V gate drivers and can support up to four boost phases per device. Multiple LT8551 devices can be used for up to 18 phases. It accurately monitors and adjusts the current of each channel to achieve excellent DC and transient current sharing.
The LT8551 operates over a fixed frequency from 100kHz to 1MHz or can be synchronized to an external clock.
Applications
- High Current Distributed Power Systems
- Telecom, Datacom, and Storage Systems
- Industrial and Automotive
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT8551 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.